Publikovat produkty
4All Wall-hung pan MDS04BI
4All Wall-hung pan MDS04BI

    4All Wall-hung pan MDS04BI

    Wall-hung Wc-48x37 h33,5 cm. Average drain < 3 Lt. Fixing kit included. Weight 20 Kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4All-Wall-hung-pan-MDS04BI
    • Skupina výrobkůPans
    • Skupina produktů4All
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)335
    • Šířka (mm)370
    • Hloubka (mm)480
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011289
    • Název ETIMToilet closet
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets