Publikovat produkty
T-Edge Basin B6T30BI
T-Edge Basin B6T30BI

    T-Edge Basin B6T30BI

    Basin 0 30 h 16 cm. Sit-on installation. Weight 5 Kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT-Edge-Basin-B6T30BI
    • Skupina výrobkůBasins
    • Skupina produktůT-edge
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs