Publikovat produkty
T-Edge Basin TE038BI

T-Edge Basin TE038BI

Basin Ø 38 h21 cm. Sit-on installation. Weight 11,5 Kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaT-Edge-Basin-TE038BI
  • Skupina výrobkůBasins
  • Skupina produktůT-edge
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)210
  • Šířka (mm)380
  • Hloubka (mm)380
Související
  • Hlavní materiálŠamot
  • Vedlejší materiálŠamot
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)11.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEG017910
  • Název ETIMAccessories for sanitary devices
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings