Publikovat produkty
T-edge sit-on basin B6O54

T-edge sit-on basin B6O54

Basin 54.37 h 16 cm. Sit-on installation.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaT-edge-basin-B6O54
  • Skupina výrobkůBasins
  • Skupina produktůT-edge
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)160
  • Šířka (mm)540
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálŠamot
  • Vedlejší materiálŠamot
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks