Publikovat produkty
Daily Wall-hung WC DNS02
Daily Wall-hung WC DNS02
Daily Wall-hung WC DNS02

    Daily Wall-hung WC DNS02

    DAILY wall-hung wc 53x35 cm.
    Specifikace
    • Wall-hung installation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDaily-Wall-hung-WC-DNS02
    • Skupina výrobkůWC
    • Skupina produktůDaily
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-07-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)340
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011289
    • Název ETIMToilet closet
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets