Publikovat produkty
Grace Pan GR003BI
Grace Pan GR003BI

    Grace Pan GR003BI

    Floor mounted No rim We 52.36 h43 cm. with adjustable water inlet/outlet MULTI Average drain < 3 ltr. Back to wall installation. Fixing kit included. Weight 28 Kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGrace-Pan-GR003BI
    • Skupina výrobkůPans
    • Skupina produktůGrace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)430
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)520
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)28
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans