Publikovat produkty
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02
Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02

    Lalita Wall-hung toilet CLEANSTORM® LTS02

    LALITA toilet 54x36 cm.
    Specifikace
    • CLEANSTORM ®, hanging installation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLalita-Wall-hung-toile-LTS02
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůLalita
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)34
    • Šířka (mm)36
    • Hloubka (mm)54
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)23
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011289
    • Název ETIMToilet closet
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets