Publikovat produkty
MODE wall-hung basin ME080
MODE wall-hung basin ME080
MODE wall-hung basin ME080

    MODE wall-hung basin ME080

    Basin 80x49 h20 cm. Wall-hung installation or on structure. Fixing kit included

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamode-wall-hung-basin-me080
    • Skupina výrobkůBasins
    • Skupina produktůMODE
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)490
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)19.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks