Publikovat produkty
stockholm floor-mounted toilets LA002

stockholm floor-mounted toilets LA002

Floor mounted Wc 51.37 h42 cm . Back to wall installation. Drain 4,5 / 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastockholm-floor-mounted-toilets-LA002
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůStockholm
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-07-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)420
  • Šířka (mm)370
  • Hloubka (mm)510
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Vedlejší materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)25
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets