Publikovat produkty
Stone wall-hung toilet STS05
Stone wall-hung toilet STS05

    Stone wall-hung toilet STS05

    Wall-hung Wc No Rim 52x36 h33 cm. Drain 4,5 / 3 Lt. Fixing kit included.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaStone-wall-hung-toilet-STS05
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůStone
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-07-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)330
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)520
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)21
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets