Publikovat produkty
CRECE N12/25+C/800
CRECE N12/25+C/800
CRECE N12/25+C/800
CRECE N12/25+C/800
CRECE N12/25+C/800
CRECE N12/25+C/800

    CRECE N12/25+C/800

    La familia CRECE está compuesta por varios formatos de casetones cerámicos que sirven de enconfrado perdido para el aligeramiento de estructuras de hormigón en forjados reticulares.

    Specifikace
    • Los casetones CRECE aportan importantes beneficios como son:

      - Aligeramiento de la estructura.

      - Altos rendimientos de instalación por su ligereza y facilidad de montaje.

      - Alineación perfecta de los nervios construidos in situ.

      - Posibilidad de alojar instalaciones en la parte inferior de la pieza.

      - Mejora de la Resistencia al fuego del forjado.

      El formato aquí descrito se concibe para la construcción de forjado con ancho de nervio de 12 cms, altura de la viga de 25 cms y un intereje de la retícula de 80 cms

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCRECE_N12_25_800
    • Skupina výrobkůBovedilla cerámica
    • Skupina produktůForjado Reticular
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)295
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)298
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)16.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo