Publikovat produkty
Clay Brick 50/20
Clay Brick 50/20
Clay Brick 50/20
Clay Brick 50/20

    Clay Brick 50/20

    Our EXCLUSIVE thermal clay block 50/20 allows significant advantages over traditional common brick of small format. 50% less man days. 64% less mortar, as it is not required in vertical joints due to it's tonge-and-groove system. Unsurpassed flatness due to the large format of the blocks. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
    Specifikace
    • Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,30 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPERFORADO50_20
    • Skupina výrobkůLadrillo Gran Formato
    • Skupina produktůBloque Cerámico
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)190
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)115
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)9.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCCeramic bricks
    • Kód UNSPSC30131602
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Popis Uniclass 2015Clay bricks
    • Kód CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Číslo OmniClass23-13 21 19 11
    • Název OmniClassCommon Bricks
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions