Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
ceramica_peno/products/31ef48ed-a488-4e97-bc15-acf8ea8e6244
Domov
Kategorie
Stavební materiály
Zdivo
Clay Block 14
Dostupné v Spojené státy
CERAMICA PEÑO
Sledovat
Clay Block 14
Thermal clay blocks for self bearing walls with high thermal and acoustic performance. All our products have Environmental Product Declaration (EPD).
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,32 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
TERMOCERAMICO14
Skupina výrobků
Bloque Cerámico
Skupina produktů
Bloque Cerámico
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2019-10-24
Číslo vydání
1
Výška (mm)
190
Šířka (mm)
300
Hloubka (mm)
140
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://ceramicapeno.es/categoria-producto/todos-los-productos/bloques-termoceramicos/
Související
Související
Hlavní materiál
Keramika
Navrženo v
Španělsko
Vyrobeno v
Španělsko
Čistá hmotnost (kg)
7.5
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Stavební materiály - Zdivo
Klasifikace IFC
Zeď
Název UNSPSC
Ceramic blocks
Kód UNSPSC
30131504
Kód Uniclass 2015
Pr_20_93_52_14
Popis Uniclass 2015
Clay blocks
Číslo OmniClass
23-15 15 21
Název OmniClass
Wall Blocks
Kód CSI UniFormat II
B2010
Název CSI UniFormat II
Exterior Walls
Podobné produkty
York Building Products
Architectural Masonry Units - Split Face
Stáhnout
Cherokee Brick
Rae's Creek - Georgia Handcrafted
Stáhnout
Cherokee Brick
Ansley Park - Mississippi Handcrafted
Stáhnout
York Building Products
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Stáhnout
Cherokee Brick
Old French Quarter - Georgia Handcrafted
Stáhnout
Cherokee Brick
Shadowstone - Georgia Classic Collection
Stáhnout