Publikovat produkty
Clay Block 24

Clay Block 24

Thermal clay blocks for self bearing walls with high thermal and acoustic performance. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
Specifikace
  • Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,57 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTERMOCERAMICO24
  • Skupina výrobkůBloque Cerámico
  • Skupina produktůBloque Cerámico
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)240
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)11.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCCeramic blocks
  • Kód UNSPSC30131504
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_14
  • Popis Uniclass 2015Clay blocks
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls