Publikovat produkty
CRECE N14/25+C/780
CRECE N14/25+C/780
CRECE N14/25+C/780

    CRECE N14/25+C/780

    La familia CRECE está compuesta por varios
    formatos de casetones cerámicos que sirven de enconfrado perdido para el
    aligeramiento de estructuras de hormigón en forjados reticulares

    Specifikace
    • Los casetones CRECE aportan importantes beneficios como son:

      - Aligeramiento de la estructura.

      - Altos rendimientos de instalación por su ligereza yfacilidad de montaje.

      - Alineación perfecta de los nervios construidos in situ.

      - Posibilidad de alojar instalaciones en la parte inferiorde la pieza.

      - Mejora de la Resistencia al fuego del forjado.

      El formato aquí descrito se concibe para la construcción de forjado con ancho de nervio de 14 cms, altura de la viga de 25 cms y un intereje de la retícula de 78 cms.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacrece_n14_25_780
    • Skupina výrobkůBovedilla cerámica
    • Skupina produktůForjado Reticular
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-07-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)295
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)277
    Související
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)15.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo