Publikovat produkty
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK

    Horizontally perforated brick SUPERBRICK

    11,5 cm thick, big format, horizontally perforated brick with tongue-and-groove joints. Used in façades and vertical internal partition walls.

    Specifikace
    • Horizontally perforated brick . Name: SUPERBRICK. Compression resistance ≥ 8 N/mm2. Apparent density 960kg/m3. Minimum mass 8.500 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,3 N/mm2. Measurements (mm) 400 x 115 x 200. 12 units m2.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSUPERBRICK
    • Skupina výrobkůBuilding materials
    • Skupina produktůBricks
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-01-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)115
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo