Publikovat produkty
Carrobrick SUPERENVA 10
Carrobrick SUPERENVA 10
Carrobrick SUPERENVA 10
Carrobrick SUPERENVA 10

    Carrobrick SUPERENVA 10

    Masonry consisting of 10 cm thick, large format double hollow clay brick, joined with M-5 adhesive plaster. Very practical and reliable, that allows to raise partitions of safe, easy, fast, and economical way. SUPERENVÀ® allows you to work in a dynamic and simple to get finished high quality, with great flatness, and with surfaces well prepared for later coating with plaster or mortar; it even you can tile directly on the partition in kitchens and bathrooms. Used in single skin vertical internal partition wall of large format, lining pillars, back of façades, etc... It is also used in high acoustic performance SILENSIS system construction.
    Specifikace
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Name: SUPERENVA 10. Compression resistance ≥ 5 N/mm2. Apparent density 650kg/m3. Minimum mass 15.000 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,15 N/mm2. Measurements (mm) 500 x 100 x 515. 4 units m2.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSUPERENVA_10
    • Skupina výrobkůBuilding materials
    • Skupina produktůBricks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Šířka (mm)515
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)15.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCCeramic bricks
    • Kód UNSPSC30131602
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Popis Uniclass 2015Clay bricks
    • Kód CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Číslo OmniClass23-13 21 19 11
    • Název OmniClassCommon Bricks
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION