Publikovat produkty
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick

    Superenva 7 brick

    Carrobrick ceramic used for building partitions, air chambers, plastering pillars, etc.

    Specifikace
    • HOLLOW PIECE (G4) CAT-II for cladding factories. Name: CARROBRICK 7. Compressive strength ≥ 5 N/mm². Apparent density 650 kg/m³. Minimum mass 11,150 g. Durability (frost resistance) F0. Thermal conductivity 0.29 W/mk. Expansion due to humidity ≤ 0.5 mm/m. Fire reaction A1. Setting 0.15 N/mm². Dimensions (mm) 500 x 70 x 515. 4 units per m².

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSUPERENVA_7
    • Skupina výrobkůBuilding materials
    • Skupina produktůBricks
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-02-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)70
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
    • Název UNSPSCCeramic bricks
    • Kód UNSPSC30131602
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Popis Uniclass 2015Clay bricks
    • Kód CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Číslo OmniClass23-13 21 19 11
    • Název OmniClassCommon Bricks
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION