Publikovat produkty
Hollow brick SUPERMAHON 6
Hollow brick SUPERMAHON 6
Hollow brick SUPERMAHON 6
Hollow brick SUPERMAHON 6

    Hollow brick SUPERMAHON 6

    Masonry consisting of 6 cm thick, small format single hollow clay brick, joined with M-5 cement mortar. Used in single skin vertical internal partition wall of small format, lining of pillars, back of façades, etc…
    Specifikace
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Name: SUPERMAHON 6. Compression resistance ≥ 5 N/mm2. Apparent density 715kg/m3. Minimum mass 3.900 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,15 N/mm2. Measurements (mm) 500 x 60 x 200. 10 units m2.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSUPERMAHON_6
    • Skupina výrobkůBuilding materials
    • Skupina produktůBricks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCCeramic bricks
    • Kód UNSPSC30131602
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Popis Uniclass 2015Clay bricks
    • Kód CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Číslo OmniClass23-13 21 19 11
    • Název OmniClassCommon Bricks
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION