Publikovat produkty
Hollow Clay Block 14 cm

Hollow Clay Block 14 cm

Lightened block with vertical perforation of 14 cm. wide, high thermal performance and resistance to structural compression (category I) for masonry walls. Quick assembly by tongue and groove and less need for mortar.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTB-14
  • Skupina výrobkůHollow Clay Block
  • Skupina produktůTraditional
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-07-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)198
  • Šířka (mm)306
  • Hloubka (mm)140
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálMortar
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)6.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCCeramic blocks
  • Kód UNSPSC30131504
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_14
  • Popis Uniclass 2015Clay blocks
  • Kód CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Číslo OmniClass23-13 21 00
  • Název OmniClassBlocks and Bricks
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls