Publikovat produkty
Common Clay Block 20 cm
Archivovány

Common Clay Block 20 cm

Perforated block of 10 cm. wide and 7 cm of height, of high performance of resistance to the compression for masonry walls
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBM-20
  • Skupina výrobkůCommon Clay Brick
  • Skupina produktůTraditional
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-06-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)198
  • Šířka (mm)306
  • Hloubka (mm)113
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálMortar
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)5.3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCCeramic bricks
  • Kód UNSPSC30131602
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Popis Uniclass 2015Clay bricks
  • Kód CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Číslo OmniClass23-13 21 00
  • Název OmniClassBlocks and Bricks
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls