Publikovat produkty
Single Hollow Clay Brick 25 cm
Archivovány

Single Hollow Clay Brick 25 cm

Simple hollow brick, 4 cm wide, mainly intended for partition walls and separation of instances in the house.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaT25
  • Skupina výrobkůHollow Clay Brick
  • Skupina produktůTraditional
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-06-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)120
  • Šířka (mm)240
  • Hloubka (mm)40
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálMortar
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.05
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCCeramic bricks
  • Kód UNSPSC30131602
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Popis Uniclass 2015Clay bricks
  • Kód CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Číslo OmniClass23-13 21 19 11
  • Název OmniClassCommon Bricks
  • Kód CSI UniFormat IIC10
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION