Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies here !

I agree
;

ATLANTIS BRAUSE AP M. BRG

Číslo položky: A3172
Výrobce: Ceramica Dolomite
Kategorie produktu: Sanitary
Skupina produktu: Shower mixers
Datum publikování: 2018-12-05
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (11)
Atlantis - Miscelatore monocomando per vaso/bidet a leva lunga,

Atlantis - Miscelatore monocomando per vaso/bidet a leva lunga, attacchi da 1/2”, raccordi ad S regolabili. È corredato di doccetta On/Off, flessibile a doppia aggraffatura da 1500 mm e supporto fisso.


Materiál hlavní: Brass
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Kg): 2.8

BIMobject kategorie: Sanita - Sprchy
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L8212
Uniclass 1.4 Popis: Fittings
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Popis: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 Popis: Shower manual water supply sets
NBS Reference Kód: 35-06-82
NBS Reference Popis: Shower Mixers
Číslo OmniClass: 23-31 11 00
Název OmniClass: Faucets
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Název Hodnota
Colour Steel
Height 70 mm
Material Brass
Width 225 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour Steel
Material Brass

BIMobject®