Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

GEMMA 2 BSH MXR B-IN CHROME KIT 1+2

Číslo položky: A6257
Výrobce: Ceramica Dolomite
Kategorie produktu: Sanitary
Skupina produktu: Bath-Shower Mixers
Datum publikování: 2018-12-07
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (11)
Gemma 2-Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia.

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia. Deviatore automatico. Attacchi di alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”, scarico alla vasca da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO.
Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.


Materiál hlavní: Brass
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Kg): 1.79

BIMobject kategorie: Sanita - Vany & Spa
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Popis: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 Popis: Bath manual water supply sets
NBS Reference Kód: 35-06-07
NBS Reference Popis: Bath Water Supply Fittings
Číslo OmniClass: 23-31 11 00
Název OmniClass: Faucets
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Název Hodnota
Colour Steel
Depth 63 mm
Height 185 mm
Material Brass
Width 185 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour Steel
Material Brass

BIMobject®