Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

BASE SHR MXR B-IN CHR KIT1+2

Číslo položky: A6726
Výrobce: Ceramica Dolomite
Kategorie produktu: Sanitary
Skupina produktu: Shower mixers
Datum publikování: 2018-12-07
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (9)
Base-Miscelatore monocomando ad incasso per doccia

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi
di alimentazione e scarico da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato
di componenti doccia.


Materiál hlavní: Brass
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Kg): 1.01

BIMobject kategorie: Sanitary - Showers
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L8212
Uniclass 1.4 Popis: Fittings
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Popis: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 Popis: Shower manual water supply sets
NBS Reference Kód: 35-06-82
NBS Reference Popis: Shower Mixers
Číslo OmniClass: 23-31 11 00
Název OmniClass: Faucets
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Název Hodnota
Color Steel
Material Brass

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny