Číslo položky: | A6729 |
---|---|
Výrobce: | Ceramica Dolomite |
Kategorie produktu: | Sanitary |
Skupina produktu: | Shower mixers |
Datum publikování: | 2018-12-07 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | http://www.idealstandard.it |
---|---|
Instrukce k instalaci: | http://www.idealstandard.it |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | http://www.idealstandard.it |
Technický popis: | http://www.idealstandard.it |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: | 4015413339339 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/ceramicadolomite/product/a6729
Materiál hlavní: | Brass |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | |
Vyrobeno: | |
Hmotnost netto (Kg): | 0.34 |
BIMobject kategorie: | Sanita - Sprchy |
---|---|
IFC klasifikace: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 Kód: | L8212 |
Uniclass 1.4 Popis: | Fittings |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Popis: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_87_78 |
Uniclass 2015 Popis: | Shower manual water supply sets |
NBS Reference Kód: | 35-06-82 |
NBS Reference Popis: | Shower Mixers |
Číslo OmniClass: | 23-31 11 00 |
Název OmniClass: | Faucets |
Název | Hodnota |
---|---|
Material | Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | Brass |
BIMobject®