Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

BASE RENOVATION SET F. BSH/B-IN/A1301NU

Číslo položky: A6730
Výrobce: Ceramica Dolomite
Kategorie produktu: Sanitary
Skupina produktu: Bath-Shower Mixers
Datum publikování: 2018-12-05
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
Base-Set di rinnovo incasso vasca/doccia.

Set di rinnovo incasso vasca/doccia. Permette di sostiure precedenti installazioni di Base New con il nuovo Base. Comprensivo di piastra di sostegno e parti estetiche.


Materiál hlavní: Brass
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Kg): 0.5

BIMobject kategorie: Sanita - Vany & Spa
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L8212
Uniclass 1.4 Popis: Fittings
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Popis: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 Popis: Bath manual water supply sets
NBS Reference Kód: 35-06-07
NBS Reference Popis: Bath Water Supply Fittings
Číslo OmniClass: 23-31 11 00
Název OmniClass: Faucets
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Název Hodnota
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Brass

BIMobject®