Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

ATLANTIS NEW SHR MXR B-IN LVR/180 KIT1+2

Číslo položky: B0140
Výrobce: Ceramica Dolomite
Kategorie produktu: Sanitary
Skupina produktu: Shower mixers
Datum publikování: 2018-12-07
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (11)
Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo ad incasso per doccia a leva lunga.

Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo ad incasso per doccia a leva lunga. Dotato di cartuccia sequenziale. Leva da 180 mm.
Attacchi alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”.
Non è corredato da accessori doccia.


Materiál hlavní: Brass
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Kg): 1.97

BIMobject kategorie: Sanita - Sprchy
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L8212
Uniclass 1.4 Popis: Fittings
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Popis: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 Popis: Shower manual water supply sets
NBS Reference Kód: 35-06-82
NBS Reference Popis: Shower Mixers
Číslo OmniClass: 23-31 11 00
Název OmniClass: Faucets
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Název Hodnota
Depth 144 mm
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Brass

BIMobject®