Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

GEMMA 2 BSH MXR EXPSD CHROME & KIT

Číslo položky: B0803
Výrobce: Ceramica Dolomite
Kategorie produktu: Sanitary
Skupina produktu: Bath-Shower Mixers
Datum publikování: 2018-12-05
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
Gemma 2-Miscelatore monocomando esterno vasca/doccia

Miscelatore monocomando esterno vasca/doccia con deviatore automatico, bocca di erogazione, cartuccia da 40 mm con sistema EKO, rompigetto M24x1, attacchi da 1/2” e raccordi ad S regolabili, doccetta a 1 funzione, flessibile a doppia aggraffatura da 1500 mm e supporto a muro.


Materiál hlavní: Brass
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Kg): 2.37

BIMobject kategorie: Sanita - Vany & Spa
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Popis: Bath Water Supply Fittings
NBS Reference Kód: 35-06-07
NBS Reference Popis: Bath Water Supply Fittings
Číslo OmniClass: 23-31 11 00
Název OmniClass: Faucets
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Název Hodnota
Colour Steel
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour Steel
Material Brass

BIMobject®