Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

BASE BSN MXR GRANDE PU/M 5L/MIN BLUE STR

Číslo položky: B5113
Výrobce: Ceramica Dolomite
Kategorie produktu: Sanitary
Skupina produktu: Basin Mixer
Datum publikování: 2018-12-07
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (9)
Base-Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart,

Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart, bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4”.


Materiál hlavní: Brass
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Kg): 1.55

BIMobject kategorie: Sanitary - Basins
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L7212
Uniclass 1.4 Popis: Washbasins
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Popis: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Popis: Washbasin manual water supply sets
NBS Reference Kód: 35-79-95
NBS Reference Popis: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Číslo OmniClass: 23-31 11 00
Název OmniClass: Faucets
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Název Hodnota
Material Brass

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny