Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

BASE BSH MXR EXPSD CHROME & KIT

Číslo položky: B5120
Výrobce: Ceramica Dolomite
Kategorie produktu: Sanitary
Skupina produktu: Bath-Shower Mixers
Datum publikování: 2018-12-07
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (9)
Base-Miscelatore esterno per vasca/doccia

Miscelatore esterno per vasca/doccia dotato di bocca di erogazione fissa e deviatore. Raccordi ad S da 1/2”, regolabili per interasse da 150±23 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Corredato di doccetta ad 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso a muro e flessibile da 1500 mm.


Materiál hlavní: Brass
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Kg): 2.11

BIMobject kategorie: Sanita - Vany & Spa
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L8212
Uniclass 1.4 Popis: Fittings
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Popis: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 Popis: Bath manual water supply sets
NBS Reference Kód: 35-06-07
NBS Reference Popis: Bath Water Supply Fittings
Číslo OmniClass: 23-31 11 00
Název OmniClass: Faucets
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Název Hodnota
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Brass

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny