Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

AQUA M1 H/SPRAY 1F CHROME 80MM W/BL

Číslo položky: B9356
Výrobce: Ceramica Dolomite
Kategorie produktu: Sanitary
Skupina produktu: Hand Spray
Datum publikování: 2018-12-07
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (11)
Aste doccia - Aqua-Doccetta.

Doccetta.


Materiál hlavní: Brass
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Kg): 0.15

BIMobject kategorie: Sanitary - Showers
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L7214
Uniclass 1.4 Popis: Showers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Popis: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Popis: Shower fittings package
NBS Reference Kód: 35-06-80
NBS Reference Popis: Shower Fittings Packages
Číslo OmniClass: 23-31 17 00
Název OmniClass: Showers
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Název Hodnota
Length 226
Material Brass
Width 74

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny