Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

AQUA M1 SH/HEAD 200MM CHR WALL/ARM300

Číslo položky: B9362
Výrobce: Ceramica Dolomite
Kategorie produktu: Sanitary
Skupina produktu: Shower Head Set
Datum publikování: 2018-12-07
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (11)
Aste doccia - Aqua-Soffione

Soffione fisso di diametro 200 mm a 1 funzione con braccio per
attacco a parete da 300 mm.


Materiál hlavní: Brass
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Kg): 0.81

BIMobject kategorie: Sanita - Sprchy
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L7214
Uniclass 1.4 Popis: Showers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Popis: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Popis: Shower fittings package
NBS Reference Kód: 35-06-80
NBS Reference Popis: Shower Fittings Packages
Číslo OmniClass: 23-31 17 00
Název OmniClass: Showers
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Název Hodnota
Length 300 mm
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Length 300 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Brass

BIMobject®