Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies here !

I agree
;

ATLANTIS BASIN 67X60 I/WHITE 1TH

Číslo položky: J0403
Výrobce: Ceramica Dolomite
Kategorie produktu: Sanitary
Skupina produktu: Washbasin
Šířka (mm): 670
Výška (mm): 800
Hloubka (mm): 590
Datum publikování: 2018-12-07
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
Serie per disabili - Atlantis-Lavabo monoforo 670x600 mm.

Lavabo monoforo 670x600 mm. Fissaggio con mensole.


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Kg): 18.59

BIMobject kategorie: Sanita - Washtops
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L72331
Uniclass 1.4 Popis: Sinks, troughs
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-79-42
Uniclass 2.0 Popis: Integral Wash Basins And Vanity Tops
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_96_42
Uniclass 2015 Popis: Integral wash basins and vanity tops
NBS Reference Kód: 35-79-42
NBS Reference Popis: Integral Wash Basins And Vanity Tops
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 42 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Sinks
Číslo OmniClass: 23-31 13 00
Název OmniClass: Sinks
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Italy

BIMobject®