Publikovat produkty
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40

    Curved Roof Tile 40

    2.6 z 5 hvězdiček2.6(8 recenze)

    The Curved Roof Tile is the most traditional tile in our catalogue. It was introduced in Spain by the Arabs and it is the one that has been installed in Spain for the longest time. It is a roof tile of great versatility in the installation that enjoys an excellent robustness due to the raw material and the pressing technology that we use in its production.

    The large range of colors that we manufacture allows it to be used in all types of old roof restoration and at the same time to be installed on current architecture roofs.

    Specifikace
    • Length: 454 mm 
      Max Width: 202 mm 
      Min Width: 165 mm
      Weight: 2.40 Kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTC40
    • Skupina výrobkůCurved
    • Skupina produktůCurved 40
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-01-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)202
    • Hloubka (mm)404
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Popis Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 11
    • Název OmniClassClay Roof Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings