Publikovat produkty
Face Brick Metallic Black

Face Brick Metallic Black

the Klinker Metallic black is a black brick. We apply a black metallic glaze on the surface, the colour of the body and the colour of the glaze is quite similar in this way we minimise chipping problems. We fire Klinker Metallic black brick at very high temperature (1.300ºC), obtaining a water absorption below to 6%.
Specifikace
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48, 230x110x76, 230x70x72
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMETALLIC-BLACK
  • Skupina výrobkůFace Brick
  • Skupina produktůClinker
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)48
  • Šířka (mm)236
  • Hloubka (mm)112
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálBrick
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCCeramic bricks
  • Kód UNSPSC30131602
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Popis Uniclass 2015Clay bricks
  • Kód CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Číslo OmniClass23-13 21 19 13
  • Název OmniClassFace Bricks
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls