Publikovat produkty
Face Brick Ceniza Grey Clinker

Face Brick Ceniza Grey Clinker

The Klinker Ceniza grey brick is a pure grey colour brick through the body, its unique and modern colour fits perfectly to the latest architectural trends. Its grey colour is obtained by mixing especial clays fired at high temperature (1.300ºC), in this way we get a grey colour unalterable during decades, guaranteeing always less than 6% water absorption.
Specifikace
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48, 287x90x48, 215x102x65, 230x70x72, 230x110x76, 194x92x57, 230x70x124
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCENIZA-GREY
  • Skupina výrobkůFace Brick
  • Skupina produktůClinker
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)48
  • Šířka (mm)236
  • Hloubka (mm)112
Související
  • Hlavní materiálBrick
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCCeramic bricks
  • Kód UNSPSC30131602
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Popis Uniclass 2015Clay bricks
  • Kód CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Číslo OmniClass23-13 21 19 13
  • Název OmniClassFace Bricks
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls