Publikovat produkty
Face Brick Cibeles White Clinker

Face Brick Cibeles White Clinker

The Klinker Cibeles white brick is a real white brick color through the body, its pure white colour is obtained by mixing especial clays at very high temperature(1.300ºC), in this way we achieve an unalterable white color during decades thanks to its low water absorption (less than 6%)
Specifikace
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 237x113x48, 287x90x48, 230x70x72, 194x92x57, 230x110x76.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCIBELES-BLANCO
  • Skupina výrobkůFace Brick
  • Skupina produktůClinker
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)48
  • Šířka (mm)237
  • Hloubka (mm)113
Související
  • Hlavní materiálBrick
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCCeramic bricks
  • Kód UNSPSC30131602
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Popis Uniclass 2015Clay bricks
  • Kód CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Číslo OmniClass23-13 21 19 13
  • Název OmniClassFace Bricks
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls