Publikovat produkty
Face Brick Clinker White

Face Brick Clinker White

the Klinker White brick is a white/yellow brick. We apply a white engobe on the surface, the colour of the body and the colour of the engobe is quite similar in this way we minimize chipping problems. We fire Klinker white brick at a very high temperature (1.300ºC), obtaining a water absorption below to 6%, in this way we can guarantee an unalterable colour during decades.
Specifikace
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 237x113x48, 287x90x48, 215x102x65, 230x110x76, 230x70x72, 230x70x124, 287x70x72, 190x90x63,5
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCLINKER-BLANCO
  • Skupina výrobkůFace Brick
  • Skupina produktůClinker
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2020-03-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)48
  • Šířka (mm)237
  • Hloubka (mm)113
Související
  • Hlavní materiálBrick
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.65
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCCeramic bricks
  • Kód UNSPSC30131602
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Popis Uniclass 2015Clay bricks
  • Kód CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Číslo OmniClass23-13 21 19 13
  • Název OmniClassFace Bricks
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls