Publikovat produkty
Face Brick M8 Snow White

Face Brick M8 Snow White

the M8 snow White brick is a white/yellow brick. We apply a white engobe on the surface, the colour of the body and the colour of the engobe is quite similar in this way we minimise chipping problems. We fire M8 snow white brick at very high temperature (1.300ºC), obtaining a water absorption below to 8%.
Specifikace
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM8-SNOW
  • Skupina výrobkůFace Brick
  • Skupina produktůM8
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)48
  • Šířka (mm)236
  • Hloubka (mm)112
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálBrick
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCCeramic bricks
  • Kód UNSPSC30131602
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Popis Uniclass 2015Clay bricks
  • Kód CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Číslo OmniClass23-13 21 19 13
  • Název OmniClassFace Bricks
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls