Publikovat produkty
Face Brick Venus Brick

Face Brick Venus Brick

4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)
The Venus brick is a red brick, when we are firing this brick we apply reduction techniques in the kiln, obtaining a multicolour brick, its colour range goes from golden colour till pinkie colour. We fire this brick at high temperatures, obtaining an unalterable colour during decades and a water absorption less than 6 %
Specifikace
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x52.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVENUS-BRICK
  • Skupina výrobkůFace Brick
  • Skupina produktůGres
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)52
  • Šířka (mm)240
  • Hloubka (mm)115
Související
  • Hlavní materiálBrick
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCCeramic bricks
  • Kód UNSPSC30131602
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Popis Uniclass 2015Clay bricks
  • Kód CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Číslo OmniClass23-13 21 19 13
  • Název OmniClassFace Bricks
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls