Publikovat produkty
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
    Tejas Verea

    Barrel Roof Tile 40x15 Añeja

    Verea Barrel Roof Tile is the result of a research and design process aimed at achieving a product with exceptional resistance over time. The durability of our Barrel Roof Tile under any weather condition is five times greater than the minimum required by the current norm. The great variety of natural finishes, made possible by the use of high quality clays, allows the harmony between the roof and the surroundings. Verea, as an expert manufacturer of a product of high quality, offers an exceptional 50 years warranty in all of its ceramic roof tiles.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacurva-40x15-aneja
    • Skupina výrobkůRoof Tile
    • Skupina produktůBarrel Roof Tile
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2018-05-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 32 14
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
    • Číslo OmniClass23-13 39 17 21
    • Název OmniClassCeramic Roof Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings