Publikovat produkty
Ceresit ETICS Ceramic System
Ceresit ETICS Ceramic System
Ceresit ETICS Ceramic System
    Ceresit

    Ceresit ETICS Ceramic System

    Insulation and durability, with a timeless design

    Highly advanced insulation system with excellent durability, weather, and impact resistance. It requires low maintenance and easier cleaning.

    Especially recommended for buildings with requirements of authentic design and long-lasting appearance and for facade design as a combination with plaster variants.

    Specifikace
    • System features:

      • System based on polystyrene or mineral wool
      • Variable finishing options (porcelain tiles, natural stone, mosaic, clinker slabs)
      • Excellent durability and weather resistance
      • High resistance to algae and fungi due to finishing material properties
      • Impact resistance
      • Easier cleaning with low maintenance
      • Sound insulation

      Approvals:

      ETA-23/0066 of 31/07/2023

      System components:

      1. Fixing: CT 83 Strong Fix.

      2. Insulation material: EPS boards, MW boards.

      3. Reinforced layer: CT 85 and CT 325 Glass Fibre Mesh.

      4. Priming paint: CT 17 Profi Primer.

      5. Tiling adhesive: CM 17 Super Flexible / CM 16 PRO / CM 22.

      6. Finishing layer: Ceramic tiles / Clinker / Natural stone (max size 0,36m²).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafacade-etics-ceresit-ceramic-system
    • Skupina výrobkůCeresit Façade ETICS
    • Skupina produktůCeramic System
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-12-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálEPS
    • Vedlejší materiálSilicone
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Kód UNSPSC301518
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
    • Popis Uniclass 2015External wall sheathing systems
    • Číslo OmniClass23-13 25 19 11 11 11
    • Název OmniClassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie
    Belgie
    Gruzie
    Bosna a Hercegovina
    Kazachstán
    Bulharsko
    Česká republika
    Estonsko
    Litva
    Lotyšsko
    Maďarsko
    Polsko
    Rumunsko
    Slovensko
    Slovinsko
    Srbsko
    Ukrajina
    Velká Británie