Publikovat produkty
1551

1551

Model 1551 is a design, luxurious upholstered seat. Ideally suited for modern interiors. You can’t pass indifferently by. The model is available on a variety of chrome base.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1551
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůArmchairs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-04-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)990
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálKůže
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
  • Popis Uniclass 2015Easy chairs
  • Kód CSI MasterFormat 201412 52 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
  • Číslo OmniClass23-21 23 13
  • Název OmniClassResidential Seating
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS