Publikovat produkty
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double

    NK2NT-180 Double

    NK2-180 Double jsou dvouvrstvé skládací dveře. Díky své pevné konstrukci s rámem širokým 180 mm se tento model obzvlášť hodí pro použití ve funkci velkých vnějších dveří. Šířka jednotlivého křídla dveří může dosahovat 16 m a výška 20 m. Při použití systému zvedacích nosných sloupů s několika dveřmi šířka dveří není omezena. Model Double dusty room se výborně hodí pro skladovací prostory surovin například ve vytápěcích zařízeních. Látka používaná při výrobě dveří má vždy UV vrstvu; kromě toho, dveře mohou být vybaveny ochranou proti vloupání. K dispozici pro tento model jsou také okénka, nebo celá látka může být částečně průhledná.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotank2nt180
    • Skupina výrobkůIndustrial doors, Hangar doors
    • Skupina produktůNK2
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-05-05
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)180
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vFinsko
    • Vyrobeno vFinsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715