Publikovat produkty
Double-Sided Vented Shelf

Double-Sided Vented Shelf

Convenient for mounting CPUs, test gear or any equipment requiring bottom ventilation. Airflow perforations for increased airflow around components. 19" version holds equipment up to 17.75"W x 21.5"D (450.9 mm x 546.0 mm). 23" version holds equipment up to 21.75"W x 21.5"D (552.5 mm x 546.0 mm. Made of strong, lightweight aluminum. Supports up to 100 lb (45.4 kg).

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacpi-double-sided_vented_shelf
  • Skupina výrobkůComputer Network Equipment
  • Skupina produktůRack Systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-09-26
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Sítě
  • Klasifikace IFCElektrický prvek
  • Název UNSPSCNetwork cable
  • Kód UNSPSC26121609
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_72
  • Popis Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Číslo OmniClass23-35 33 23 13
  • Název OmniClassVertical Electrical Racks
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution