Publikovat produkty
Heavy Duty Equipment Shelf for 3" (80 mm) Channel

Heavy Duty Equipment Shelf for 3" (80 mm) Channel

Convenient for mounting large CPUs, power supplies, laser printers or any equipment requiring additional support. 19” version holds equipment up to 17.75”W x 19.8”D (450.9 mm x 503.4 mm). 23” version holds equipment up to 21.75”W x 19.8”D (552.5 mm x 503.4 mm). Made of strong, lightweight aluminum. UL Listed (19” version only). Supports up to 200 lb (90.7 kg).

CPI Online Catalog

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacpi-heavy_duty_shelf_3
  • Skupina výrobkůComputer Network Equipment
  • Skupina produktůRack Systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-09-26
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Sítě
  • Klasifikace IFCElektrický prvek
  • Název UNSPSCNetwork cable
  • Kód UNSPSC26121609
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_72
  • Popis Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Číslo OmniClass23-35 33 23 13
  • Název OmniClassVertical Electrical Racks
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution