Publikovat produkty
Heavy Duty Equipment Shelf for 6" (150 mm) Channel

Heavy Duty Equipment Shelf for 6" (150 mm) Channel

This shelf was added as a result of requests from users of our popular 6”D (150 mm) Standard Racks. The shelf holds heavy equipment such as laser printers, large CPUs, power supplies, etc. This shelf will also mount on Seismic Frame® Two Post Rack. 19” version holds equipment up to 17.75”W x 19.8”D (450.9 mm x 503.4 mm). Fits Standard Rack 6”D (150 mm) and Seismic Frame® Two Post Rack. Made of strong, lightweight aluminum; supports up to 200 lb (90.7 kg).

CPI Online Catalog

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacpi-heavy_duty_shelf_6
  • Skupina výrobkůComputer Network Equipment
  • Skupina produktůRack Systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-09-26
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Sítě
  • Klasifikace IFCElektrický prvek
  • Název UNSPSCNetwork cable
  • Kód UNSPSC26121609
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_72
  • Popis Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Číslo OmniClass23-35 33 23 13
  • Název OmniClassVertical Electrical Racks
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution