Publikovat produkty
Rack-Mount Cable Shelf

Rack-Mount Cable Shelf

Use the Rack-Mount Cable Shelf in any 19"W Cabinet equipped with an Air Dam Kit to provide a front-to-rear pathway for cables. Cables pass through brush-sealed ports along the front of the shelf. Rack-Mount Cable Shelf uses 1U and will fit in cabinets with mounting rails set between 22" (560 mm) and 40"D (1020 mm).

  • Rack-Mount Shelf uses only 1U
  • UL Listed
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacpi-rack-mount_cable_shelf
  • Skupina výrobkůComputer Network Equipment
  • Skupina produktůCabinet and Enclosure Systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-09-26
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Sítě
  • Klasifikace IFCElektrický prvek
  • Název UNSPSCNetwork cable
  • Kód UNSPSC26121609
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_72
  • Popis Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Číslo OmniClass23-35 33 23 13
  • Název OmniClassVertical Electrical Racks
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution