Publikovat produkty
Vertical Wall Brackets
Vertical Wall Brackets

    Vertical Wall Brackets

    Used to secure Cable Runway with 1-1/2" x 3/8" (38 mm x 9.53 mm) stringers to a wall. Sold in pairs.

    Key Features and Benefits

    • Material is 1/4" x 1-1/2" (6.4 mm x 33 mm) steel
    • Gold color over zinc plating or painted
    • Wall mounting hardware not included
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacpi-vertical-wall-brackets
    • Skupina výrobkůComputer Network Equipment
    • Skupina produktůCable Pathway
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Sítě
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Název UNSPSCNetwork cable
    • Kód UNSPSC26121609
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_72
    • Popis Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Kód CSI UniFormat IID5010
    • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution